IR3531A 综述 4+1 相双路输出控制 IC 优势 集成 6.8V/0.8A 降压调节器,为控制和驱动器 IC 提供偏置 基于同步 SCLK 输入,可调整开关频率,每相位 250KHz 至 1.5MHz 接收器和源跟踪能力 通过 SVID 为两个导轨留出余量 预偏置兼容 软停止能力 系统整体设定点精度为 0.5% 用于电流报告、OC 阈值和负载线热补偿的单 NTC 热敏电阻 完整的保护,包括过电流、过电压、超温、开放远程感测和开放控制回路 热增强型 48L 7mm x 7mm MLPQ 封装 符合 RoHS 潜在应用 多相数字化控制 服务器和存储 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系