NAC1080
综述
NFC 驱动控制器
NAC1080 是一款 NFC 驱动控制器,集成了半桥和能量收集模块,能够经济高效地开发无源智能执行器,如无源锁。基于 ARM® Cortex®-M0 的低功耗微控制器集成了 NFC 前端、传感单元、电机驱动器和能量收集功能,使客户能够以最低的系统 BOM 要求开发智能驱动设备。
灵活的 IC 架构和软硬件之间的智能分区让客户能够最大限度地利用软件定义功能。此外,NAC1080 还包括硬件安全功能,例如闪存中的安全区域、128 位 AES 加速器和真随机数发生器。可以根据需要通过数字接口连接单独的安全元件。
特征描述
- 符合 ISO 14443 A 类标准的 NFC 接口
- Arm® 32bit Cortex®-M0 微控制器内核
- 双操作模式:无源或电池模式
- 存储器:
- 16 kB ROM 作为引导加载程序
- 16 kB RAM
- 60 kB NVM
- 数字输入/输出:SPI、I²C(基于软件)、UART
- 集成半桥支持高达 250mA 的负载电流
- 提供 DSO-16 封装
优势
- 高度集成的单芯片解决方案减少了 BOM
- 完全灵活的软件定义功能
- 内置安全功能,满足应用需求
潜在应用
- 无源 NFC 锁
- 电池供电设备应急电源
- 家电 NFC 接口
支持