Contactless power & sensing ICs
综述
基于 NFC 的配置、驱动和传感应用的单芯片解决方案
Contactless power & sensing ICs 子类别
近场通信 (NFC) 是一种成熟的短距离非接触式数据交换技术。除数据交换外,NFC 技术本身还可以将电能从轮询设备传输到接收设备。由于谐振耦合的工作原理,通过 NFC 进行的电能传输高效且用户友好,因为它对天线对齐不太敏感。数据交换和电能传输在一个接口中的组合,以及数十亿部智能手机的利用率让 NFC 成为以下用例的令人兴奋的促成因素:
由于访问问题或设备要求,编程或配置产品操作参数有时很复杂。使用 NFC 接口,可以在任何地方进行非接触甚至被动操作。现代 LED 电源已经配备了 NFC 接口,可以在生产、销售渠道和现场进行操作参数配置。英飞凌的 NLM 产品系列专为此目的而设计,并提供了诸如恒定流明输出 (CLO) 功能等增值功能。
在物联网时代,智能设备帮助人们简化生活,让最终产品更加可持续。NFC 技术为开发无电池智能设备提供了一种选择,在 NFC 读取器设备(如移动电话)出现时,这些智能设备便开始工作。作为主流主动物联网技术的补充,无源 NFC 技术适用于无源智能锁或无源传感器嵌体等用例。
英飞凌的 NFC 标签侧控制器系列支持客户开发以无源或有源模式运行的低成本、小型化、驱动或传感应用。
支持