MA12040
综述
2x40W 超高功效全集成式音频功放 IC,带模拟输入
MA12040 是一款基于多级开关技术的高效全集成式数字音频功放 IC。它支持 4-18V 电源电压范围,可用于多种不同的音频应用。
特征描述
- 具有 3 级和 5 级调制的多级开关技术
- 2x40W 峰值输出功率(18V PVDD,RL = 4Ω,10% THD+N 电平)
- 电源电压:+4V 至 +18V (PVDD) 和 +5V (A/DVDD)
- 适合 2.0、2.1、4.0、1.0 输出配置
- 四阶反馈误差控制
- <100mW 闲置功率耗散(18V PVDD,全通道切换)
- 输出功率为 1W 时效率 >79%(1kHz 正弦波,8Ω)
- 输出满载时效率 >92%(1kHz 正弦波,8Ω)
- 音频性能 (PMP2):>107dB DNR(A-w,相对于 1% THD+N(总谐波失真+噪声)功率电平)
- 55µV 输出综合噪声 (A-w)
- 高输出电平时 THD+N 为 0.003%
- I2C 控制(四个可选地址)
- 内置保护:欠压闭锁、过热警告/报错,短路/过载保护、功率级 pin-to-pin 短路、通过串行接口 (I2C) 发送错误报告、直流保护
优势
- 无与伦比的功耗能效 - 针对音乐播放时的功耗进行了优化,使其具有极低的能耗。
- 超紧凑,高集成度的解决方案 –真正实现大功率小身材
- 高清音质及顶级音频性能 - 高动态范围,低失真,低噪音
- 低干扰/ 低EMI辐射 -无需使用大型滤波器件即可符合EMC要求
- 对电源波纹高抑制性
- 降低BoM节省相关系统成本
- 应着更高的电源效率从而减少电池尺寸
- 无需复杂的动态跟随电源设计(常规配合提高能效的音响电源设计方案)
- 在大部分应用中无需低通滤波器(LPF)
- 采用EPAD-down封装,工作时无需散热器
- 灵活的解决方案 - 高度可配置性,可在各种应用中实现定制
潜在应用
- 便携式音响 - 电池供电的音箱,移动蓝牙音箱,底座式音响,手提音响,可穿戴式音响
- 家庭音响 - 多房间系统,电视,音柱,家庭影院系统,独立组件
- 语音控制音响
- 专业音响 - 有源监听音箱,以太网供电(PoE),多声道系统
视频
培训
支持