Home 产品分类 功率器件 D类音频放大器解决方案 集成式D类音频放大器ICs IR4302M IR4302M 综述 2 CH 集成 D 类放大器 优势 双通道集成逻辑输入 D 类放大器,采用小型 7mm x 7 mm PQFN44 封装 无需机械散热片 高峰值音乐功率输出 分体式电源或单一电源 差分或单端输入 具有自复位功能的过电流、过温和欠压保护 启动/停止点击噪音降低功能 限幅和故障报告输出 高抗噪性 符合 RoHS 潜在应用 音频 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系