IRS2092PBF 综述 高压、高性能 D 类音频放大器驱动器,带 PWM 调幅器和保护,采用 16 引脚 PDIP 窄封装 优势 集成模拟输入 D 类放大器,采用小型 16引脚封装 浮动输入,有利于半桥结构的轻松实现 可编程双向过电流保护,带自复位功能 可编程的预设死区时间,用于提高 THD 性能 + - 100V 额定值,提供高达 500W 的输出功率 启动和停止点击噪音降低功能 高抗噪性 工作频率高达 800kHz 符合 RoHS 音频参考设计:IRAUDAMP7D 潜在应用 D 类音频 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系