TLE8088EM
综述
TLE8080EM 是基于英飞凌智能电源技术 (SPT) 的发动机管理 IC。该器件是紧凑型成本优化解决方案,适用于单缸内燃机管理系统。在一个功率接口集成电路中集成电源、K-line、SPI 控制和诊断、可变磁阻传感器接口和功率级,还包括多项嵌入式保护功能。TLE8080 用作微控制器和执行器之间的接口。TLE8080 功能满足缸摩托车发动机管理系统要求。
特征描述
- 5V (+/-2%) 250mA 供电
- 看门狗和复位功能
- K-line 接收器 (ISO 9141)
- 串行外设接口 (SPI)
- 4 个感应负载低边驱动器,带有过温、开路负载/对地短路诊断:
– 2 个最大工作电流为 2.6A 的低边开关
– 2 个最大工作电流为 350mA 的低边开关
- 1 个电阻负载低边驱动器,最大工作电流 3A
- 可配置可变磁阻传感器接口
- 复位输出和 5V 欠电压检测
- 过温和过电流保护
- 温度范围:-40°C 至 150°C
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 针对单缸摩托车需求进行优化
- 极小封装,节省板空间
- 高度可靠,符合 AECQ100 标准
潜在应用
- 摩托车和小型发动机管理系统,具有:
- 电子燃油喷射系统
- 电子化油器系统
- 电容放电点火系统
- 使用内燃机的小型发动机应用:
- 脚踏车、三轮车、全地形车、机动雪橇、船舶
- 草坪拖拉机和割草机
- 割灌机、微耕机、轧边机、链锯
- 发电机组
视频
支持