TLE6288R
综述
TLE6288R 是一款采用智能电源技术的 6 通道 (150 mOhm) 智能多通道开关。该 IC 具有嵌入式保护、诊断和可配置功能。通道 1-3 是高边通道,具有集成电荷泵,可以单独编程,通过 PWM 实现自主峰值和保持电流调节。通道 4-6(也具有集成电荷泵)可以配置为高边开关或低边开关。该 IC 可以在开关频率高达 10 kHz 的高边或低边应用中驱动标准汽车负载。此外,TLE6288R 还可以用于自主驱动多达 3 个感应峰值和保持(阀门、线圈)负载,其峰值和保持电流数值可编程。
特征描述
- 3 个通道高边,具有可调节的峰值和保持电流控制
- 3 个通道高/低边可配置
- 保护
- 过电流(电流限制)
- 过温
- 过电压(有源箝位)
- 诊断
- 过电流
- 过温
- 开路负载(关闭状态)
- 接口和控制
- 16 位串行外设接口(2 位/通道)
- 通过 SPI 对器件编程
- 一般故障标志 + 过温标志
- 直接并行控制所有通道
- 低静态电流
- 兼容 3.3 V 和 5 V 微控制器
- 所有引脚均具有静电放电 (ESD) 保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 峰值和保持负载(阀门、线圈)
- 电磁阀、继电器和电阻负载
- 受保护的快速高边开关 (PWM > 10 kHz)
支持