TLE8880TN2
综述
特征描述
- 用于客户特定调整的 EEPROM
- 全数字和快速 PI 调节
- 高边 DMOS,在 25°C 下时漏源导通电阻 (RDS(on)) 为 60mΩ
- LIN 1.3(数据链路层)
- LIN 2.1(物理层)
- 典型待机电流为 60µA
- 反向电池保护高达 -2.5V
- 针对交流发电机的 8kV 静电放电(ESD)
- 磁场绕组的占空比驱动励磁电流范围: 0 至 100%
- 温度范围 -40°C 至 175°C
- 数字温度补偿
优势
- 在 PG-TO-220-5-12 中可采用直引线,有两种版本可选:
- 在引线上镀镍(软焊)
- 在引线末端不镀镍(硬焊)
- 经过德国汽车工业协会 (VDA)和更领先的OEM认证并公告
潜在应用
- 带 LIN 接口的 12V 汽车交流发电机
- 带 LIN 接口的 12V 卡车交流发电机
- 零部件市场交流发电机
- 12V 电压的工业发电机
支持