TLE8880TN
综述
交流发电机控制集成电路 (IC) TLE8880 是专为闭环电压控制设计的单片全功能调节器。它可用于带有旋转磁场绕组的12V 汽车多相交流发电机。此调节器能够通过标准 LIN 接口与发动机管理或能量管理 ECU 通信。电池电压在 10.6V 和 16V 之间精确调节。通过使用可自由调节的参数,该调节器甚至可以在没有任何通信接口的情况下运行。
TLE8880 符合德国汽车工业协会 (VDA) 的交流发电机调节器规范。
输出驱动级由高边 DMOS 组成,典型的漏源导通电阻 (RDS(on)) 为 60mΩ,磁场绕组的励磁电流可达 12A。芯片为交流发电机线路提供 8kV 静电放电(ESD)。此芯片包含具有可调参数的 EEPROM,可进行编程,以便根据特定的 OEM 或应用需求定制交流发电机。
特征描述
- 用于客户特定调整的 EEPROM
- 全数字和快速 PI 调节
- 高边 DMOS,在 25°C 下时漏源导通电阻 (RDS(on)) 为 60mΩ
- LIN 1.3(数据链路层)
- LIN 2.1(物理层)
- 典型待机电流为 60µA
- 反向电池保护高达 -2.5V
- 针对交流发电机的 8kV 静电放电(ESD)
- 磁场绕组的占空比驱动励磁电流范围: 0 至 100%
- 温度范围 -40°C 至 175°C
- 数字温度补偿
优势
- 在 PG-TO-220-5-12 中可采用直引线,有两种版本可选:
- 在引线上镀镍(软焊)
- 在引线末端不镀镍(硬焊)
- 经过德国汽车工业协会 (VDA)和更领先的OEM认证并公告
潜在应用
- 带 LIN 接口的 12V 汽车交流发电机
- 带 LIN 接口的 12V 卡车交流发电机
- 零部件市场交流发电机
- 12V 电压的工业发电机
支持