IR11688S 综述 200V 双 SR 控制器 IC,采用 8 引脚 SOIC 封装 优势 用于谐振半桥转换器的次级侧高速同步整流控制器 直接感测高达 200V MOSFET 漏电压 开关频率高达 400kHz 可编程最短导通时间 防跳逻辑和 UVLO 保护 线性关断相位,补偿寄生电感导致的提前关断 4A 峰值关断驱动电流 微功率启动,超低静态电流 50ns 关断传播延迟 较宽的工作电压范围:(4.75V 至 18V) 逐周期 MOT 保护 自动低功率模式待机模式 改善的抗噪性 兼容 Energy Star 低待机功率 无铅 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系