IR1167BSPBF 综述 智能次级侧 IC,设计用于驱动在隔离式反激转换器中用作同步整流器的 N 通道 MOSFET。 优势 次级介高速 SR 控制器 DCM、CrCM 和 CCM 反激拓扑 200V 专有 IC 技术 最大开关频率500KHz 防跳逻辑和 UVLO 保护 7A 峰值关断驱动电流 微功率启动,超低静态电流 10.7/14.5V 栅极驱动箝位 50ns 关断传播延迟 Vcc 范围为 11.3V 到 20V 直接感测 MOSFET 漏电压 减少组件数量,设计简单,无引脚 兼容 1W 待机、Energy Star、CECP 等。 潜在应用 交流-直流 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系