IR11662SPBF 综述 200V 次级侧高速 SR 控制器,采用 8 引脚 SOIC 封装。 优势 次级介高速 SR 控制器 DCM、CrCM 反激和谐振半桥拓扑 200V 专有 IC 技术 最大开关频率500KHz 防跳逻辑和 UVLO 保护 4A 峰值关断驱动电流 微功率启动,超低静态电流 10.7V 栅极驱动箝位 50ns 关断传播延迟 Vcc 范围为 11.3V 到 20V 直接感测 MOSFET 漏电压 支持 MOSFET VDS 转换同步功能 逐周期 MOT 检查电路防止多次错误触发栅极脉冲 无铅 兼容 0.3W 待机、Energy Star、CECP 等。 潜在应用 交流-直流 图表 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系