ICE2QS03
综述
先进的准谐振电流模式反激式PWM功率控制IC,具有启动单元,功率范围高达300 W。具有创新型保护功能,可提供出色的安全性和操作可靠性。特别值得注意的是其频率调制,它具有超低待机功耗和广泛的保护功能,可实现低EMI一级高效,可靠且具有成本效益的设计。具有启动单元并采用有源突发模式,可实现出色的待机功耗性能。
特征描述
- 在不同状态下,用于IC自备电源供电的500V启动电池,
- 负载降低时,数字频率降低,效率更高
- 超低待机功率(<1W@0.5W负载)的有源突发模式操作
- 循环峰值电流限制,输入电压补偿的最大输出功率限制
- 具有广泛的保护功能,可保护IC,对系统的各种故障条件(例如输出OVP锁存,VCC OVP / UVP,OLP,输出OVP,短路等)进行处理。
优势
- 更高的效率
- 低电磁干扰噪声
- 低待机功率等
潜在应用
- SMPS应用,如LCD / PDP电视,彩电,DVD
- 适配器
- 用于卫星和有线电视服务的机顶盒等
视频
支持



