PWM-QR (quasi resonant) Flyback ICs
综述
最新的英飞凌第五代准谐振反激式PWM控制器ICE5QSAG拥有高性能和全面的保护机制,使系统的稳健性得到提高。英飞凌目前正在为该新型准谐振方案申请专利,在该技术的助力下,我们将得以为客户提供智能自适应数字算法,从而使PWM控制器能够在不同交流线路的输入条件下实现将开关频率拓宽降至最低。
这种创新的解决方案能够使SMPS设计人员得以实现更高的开关频率,从而利用更小的磁性元件的优势并降低系统的BOM成本。英飞凌将OVP线输入及输入/输出保护结合在一起,以实现系统稳健性的提高,同时降低了BOM成本并保证了较高的集成度。VCC和引脚短接到接地保护,以防止控制器因异常的启动条件而受到损坏,系统的稳健性得到了进一步增强。
为了最大限度地降低发生系统运行中断的可能性,所有保护模式均有自动恢复功能,从而提高了用户的使用体验。第五代准谐振PWM控制器ICE5QSAG适用于家用电器(如洗衣机、冰箱和空调等)的辅助电源、机顶盒、LCD/LED显示器和通用电源,最大输出功率为60 W。
产品
亮点
详情
5Q及2Q准谐振反激式控制器对比
支持