ICE3GS03LJG
综述
先进的固定频率电流模式反激式功率控制IC,带启动单元,适用于范围高达300W的功率。凭借创新的设计和保护功能,可提供优越的安全性和可靠性。额外功能包括实现极低待机功耗的有源突发模式运行、实现低 EMI 的频率抖动、促进负载跳跃的可调节消隐窗口以及允许从整流线路快速启动控制器的高压启动单元。
特征描述
- 500V启动单元,130kHz固定开关频率,带抖动特征
- 可调节消隐窗口
- 主动突发模式,达到最低待机功率损耗<100mW
- 增强集成保护功能(自动重启/闭锁)
- 精确峰值功率限制
- 调制栅极驱动
- DSO-8 封装等
优势
- 待机功率极低
- 高精度最大功率控制
- 低电磁干扰噪声
潜在应用
- 彩色电视
- 适配器
- 卫星机顶盒
- 有线电视服务等
视频
支持



