TDA4863-2G
综述
TDA4863-2G 完全符合世界标准,经过优化,可为电子镇流器和离线式SMPS提供极其紧凑且经济高效的PFC解决方案。再不连续工作模式下使用零电流检测器,实现接近单位功率因数和出色的 THD。
特征描述
- 高功率因数
- 将升压转换器控制为有源谐波滤波器,以实现低THD
- 启动时电流消耗低
- 零电流检测器,用于非连续导通模式
- 输出过电压保护
- 输出欠压锁定
- 内部启动计时器
- 图腾柱输出,主动关闭
- 内部前沿消隐
- TDA48632G改进为TDA4862:
- 非常低的启动电流
- 比较器和乘法器偏移非常低,适用于通用输入应用
- 高精度放大器,用于MOSFET开关引起的低失真干扰
- 精确的过压阈值
- 高栅极驱动能力(仅TDA48632)
潜在应用
- 开关电源
- 电子镇流器
视频
支持