ICE3PCS01G
综述
ICE3PCS01G是用于有源CCM功率因数校正转换器的新型14引脚宽输入范围(85VAC至265VAC)控制器IC。与第1代和第2代ICE1PCS0x和ICE2PCS0x相比,第3代PFC具有极低的2.5V内部基准电压和集成数字控制电压环路。它们还具有诸多优势,例如在0.2V时,具有低峰值电流限制,可调节栅极开关频率范围为21kHz至100kHz,能够与50kHz至100kHz的外部频率范围同步等。在所有输入电压范围内,如今它们能够在满载时实现95%的效率。
特征描述
- 易用,外部组件数量少
- 平均电流控制
- 用于浪涌继电器控制或PWM IC启用的大容量电压备妥信号
- 集成数字电压环路补偿
- 外部电流补偿,提高用户灵活性
- 可编程开关(20kHZ-100kHz)
- 外部同步(50kHz~100kHz)
- 直接感测,带迟滞的输入欠压检测
- 最大占空比为95%(典型值)
- 经过修整的电压基准 (2.5V+/-1.2%)
- V cc欠压锁定
- 低峰值电流限制阈值
- 二次过电压保护
- 开路检测
- 输出欠压检测
- PFC启用功能
- 增强动态响应
- 符合D类规范 IEC1000-3-2
优势
- 诸如-0.2V峰值电流限制阈值可降低分流电阻上的功率损耗等专用保护功能适用于计算PSU应用,可降低系统BOM成本
- 具有严格公差,经过修整的内部参数调整使批量生产更为可靠
潜在应用
- PC silverbox
- 服务器 SMPS
- 工业 SMPS
视频
支持