PFC-CCM (连续导通模式) 芯片
综述
高效、低成本的解决方案
ICE2PCS01/02是采用BiCMOS技术的第二代连续导通模式(CCM)PFC控制器。与第一代ICE1PCS01/02相比,新型芯片的内部基准电压更低(仅3V)。此外,该系列产品还具有其他优点,例如更宽的VCC工作范围、经过优化的内部振荡器和额外的电容器过电压保护。
ICE3PCS01G是用于有源CCM功率因数校正转换器的新型14引脚宽输入范围(85V直流至265V直流)控制器芯片。与第一代和第二代ICE1PCS0x和ICE2PCS0x相比,第三代PFC具有2.5V最低内部基准电压和集成数字控制电压回路。此外,该器件还具有其他优点,例如0.2V低峰值电流限制,21kHz至100kHz可调栅极开关频率范围以及与50kHz至100kHz外部同步频率范围。在所有输入电压范围内,这些产品能够在满载时达到95%的效率。
产品
详情
支持