ICE2HS01G
综述
英飞凌 ICE2HS01G 是一款高性能谐振模式控制器,专为在次级侧配备同步整流的高效半桥或全桥 LLC 谐振转换器而设计。借助新的驱动技术,在次级开关电流处于 CCM 和 DCM 条件下,为 LLC 转换器实现同步整流。次级侧无需配备专用的同步整流控制器集成电路。支持最高开关频率高达 1MHz。除专利同步整流驱动技术外,该集成电路还支持灵活设计,集成各项保护功能。该款集成电路具有可调节的最高/最低开关频率、软启动时间和频率、主级侧开关之间死区时间、次级侧同步整流 MOSFET 导通和关断延迟。集成保护包括输入电压掉电、主级侧三级过电流、次级侧过载保护和无负载调节。
特征描述
- 谐振模式控制器,适用于配备同步整流驱动的半桥 LLC 谐振转换器
- 20 引脚 DSO 封装
- 30kHz 到 1MHz 开关频率
- 高精度可调节最低开关频率
- 主级侧和次级侧栅极驱动 50% 占空比
- 高精度可调节死区时间
- 同步整流驱动信号,支持半桥 LLC 谐振转换器全域工作
- 内部和外部同步整流禁用功能
- 电源输入欠电压保护,具有可调节迟滞
- 三级过电流保护,增强动态性能
- 环路开路/过载保护,具有可调节消隐时间和重启时间
- 可调节过温保护,具有闭锁功能
- 外部闭锁启用引脚
优势
- LLC 可设计为确保最高可实现效率的谐振频率
- 同步整流运行可靠,设计更简单
- 通过主级侧控制器控制同步整流,节省同步整流集成电路,降低系统成本
- 窄容差控制,降低批量生产成本
- 各种保护功能,简化系统设计,缩短设计周期
潜在应用
-
PC
-
LCD/PDP TV
- 服务器 SMPS
视频
支持