ICE1HS01G-1
综述
英飞凌 ICE1HS01G 谐振模式转换器, 采用 DSO-8 封装, 通过简易设计即可实现 LLC HB 谐振应用。内置振荡器允许设计师使用电阻设置合适的操作频率范围。另外,ICE1HS01G 提供可设定的软启动功能,可限制输出电压浪涌电流同时防止电压过冲。为保证系统运行,电源输入同时内置过电流保护、过流保护以及欠压保护。因而谐振模式运行可靠性极高。
特征描述
- DSO8 封装
- 600kHz 固定开关频率最大值
- 可调节、高精准的开关频率最小值
- 50% 占空比
- 在电压保护下,电源输入具有可调迟滞
- 过电流保护两层登记:频率转换和闭锁
- 环路开路/过载保护具有可扩展消隐时间
- 内置数字非线性软启动
- 故障保护期间可调节启动时间
- 高精准振荡器
优势
- 采用极少数量的外部元件节约BOM 成本
- 两级过电流保护加强系统安全性
- 电源在欠压保护下具有可调迟滞,简化了系统设计
潜在应用
- LCD/PDP TV
- AC-DC 适配器
- Audio SMPS
视频
支持