Digital PFC + LLC Combo IC
综述
XDP™SMPS多模式数字PFC和LLC组合控制器
XDP™ SMPS数字功率器件,IDP2303A和IDP2308是集成了驱动和600V耗尽型单元的高性能数字组合控制器,专为升压PFC和半桥LLC设计,目标应用对象为75W至300W 开关电源(SMPS)。
用于多模式升压PFC和半桥LLC的高性能数字组合控制器IDP2308和IDP2303A采用先进的控制算法,提供了多模式操作的升压PFC,包括临界导电模式(CrCM)、准谐振不连续模式(QR DCM)和主动突发模式。 它还为LLC启动和压控振荡器(VCO)提供了可配置的非线性定时器控制振荡器(TCO),用于LLC的正常工作。
此外,PFC和LLC之间的无缝通信确保了整个系统的最佳运行,从而大大提高了系统的可靠性。 自适应LLC突发模式可实现超低待机功耗、小输出纹波/噪声和出色的动态负载响应。
产品
亮点
支持