XDPS21081
综述
高性能反激式控制器 IC -多模式数字强制准谐振
英飞凌 XDPS21081 是一款反激式控制器IC,其初级侧引入 ZVS (零电压开关),通过简化电路和经济型开关来实现更高的工作效率。与传统的谷值开关方案相比,通过驱动外部低压开关产生负电流使主高压开关 MOSFET 放电,从而进一步降低开关损耗。 为了以同步整流实现更高效率,XDPS21081 多模式数字强制准谐振 (FQR) 反激控制器 IC 通过谷值检测来确保 DCM (非连续导通模式)工作模式,从而实现更安全可靠的运行。
特征描述
- 数字可配置反激式控制器 IC
- 集成启动单元
- 集成双栅极驱动器
- 具有高压输入电压改进和优化的 ZVS工作模式
- 高达 140kHz 的高频开关
- 通过谷值检测确保 DCM 工作模式
- 具有主动突发模式的轻负载控制
优势
- 高密度-高开关频率
- 高效率-适用于可变输出设计的自适应ZVS 工作模式和频率法则
- 安全、稳定的 SR 与 DCM 工作模式
- 采用集成双栅极驱动器和启动单元的简易设计
- 使用 GUI 工具进行简单的配置设计
潜在应用
视频
培训
质量
支持