ICE5QR1680BG
综述
第 5 代准谐振 CoolSET™ 采用 SMD 封装,并集成 800V CoolMOS™ 超结 MOSFET
英飞凌推出第 5 代准谐振 CoolSET™ 器件,提供卓越性能和全套保护。在单一 DSO-12 封装中,CoolSET™ 集成 1 个采用谷值开关方案的反激式控制器和 1 个 800V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET。
特征描述
- 全新准谐振开关方案
- 配置实现快速可调节启动
- 2 个可供选择的有源突发模式级别
- 内置数字软启动
- 逐-周期峰值电流限制
- 负载降低时,数字频率降低,效率更高
- 可调节线路输出过电压和过电压/欠电压保护
- VCC 引脚对地短路保护
- OLP、输出短路、输出过电压、OTP 有迟滞以及 VCC 过电压/欠电压保护
- 在所有保护生效后自动重启功能
优势
- 超结 MOSFET 系列配合准谐振开关方案实现超高效率CoolMOS™ P7
- 自动重启恢复方案,最大程度减少系统运行中断
- 极宽的保护覆盖范围,增强系统鲁棒性
- 借助级联配置实现快速启动
潜在应用
- 适用于服务器、PC 电源、空调、冰箱和音箱的辅助电源适用于适配器、机顶盒、净水机、电视、工业电源 及以太网供电 (POE) 的主电源
周边/配套产品
视频
质量
支持