ICE5QR0680AZ
综述
英飞凌最新第 5 代准谐振 CoolSET™ 集成全新 DIP-7 封装 700V 和 800V CoolMOS™ P7,具有极高性能。
特征描述
- 全新准谐振开关方案
- 共源共栅配置实现快速可调节启动
- 2 个可供选择的有源突发模式级别
- 内置数字软启动
- 逐周期峰值电流限制
- 负载降低时,数字频率降低,效率更高
- 可调节线路输出过电压和过电压/欠电压保护
- VCC 和 引脚对地短路保护
- OLP、输出短路、输出过电压、OTP 有迟滞以及 VCC 过电压/欠电压保护
- 在所有保护生效后自动重启功能
优势
- 采用最新 CoolMOS™ P7 系列产品和准谐振开关方案,实现高效率
- 自动重启恢复方案,最大程度减少系统运行中断
- 极宽的保护覆盖范围,增强系统鲁棒性
- 借助共源共栅配置实现快速启动
潜在应用
- 适用于服务器、PC 电源、空调、冰箱和音箱离线辅助 SMPS
- 适用于适配器、机顶盒、净水机、电视离线主 SMPS,工业 SMPS 及 POE
仿真工具
支持