ICE2QR2280Z-1
综述
集成电源管理 IC,具有 800V 雪崩能力 CoolMOS™、启动单元和准谐振电流模式反激 PWM 控制器,采用 DIP-7 封装。适用于 26W SMPS 设计。该派生型号 UVLO 电压低 (9.85V),更易于用于优化系统设计。准谐振 CoolSET™ 系列产品持续支持灵活设计和小型化。全新系列产品基于成功的 F3 CoolSET™,具有更高的效率和更好的电磁干扰表现。数字频率降低功能在负载减小时运行稳定,折返校正确保将最大功率限制在 SMPS 设计师所需容差范围内。在低功耗条件下支持有源突发模式,处于市场领先地位,拥有同类产品中极为优秀的待机功耗。
特征描述
- 集成电源 IC,具有 800V 雪崩能力 CoolMOS™、启动单元和准谐振反激 PWM 控制器
- 负载降低时,数字频率降低
- 逐周期电流限制及折返校正
- 内置数字软启动
- 用于低待机功率的有源突发模式<50mW
- 短路绕组和输出电压闭锁模式
- 增强集成保护功能,调制栅极驱动等
- 更低的 Vcc 关断阈值
优势
- 更高的效率
- 低电磁干扰噪声
- 低待机功率等
潜在应用
- 小功率电源,比如蓝光播放器、DVD 播放器、机顶盒、游戏机、智能仪表、充电器和 LED 电视等高功率系统辅助电源。
视频
支持