ICE2QR1080G
综述
CoolSET™-Q1 系列 (ICE2QRxx80Z) 是第一代准谐振集成功率集成电路。其针对离线开关模式电源应用而优化,例如,液晶显示器、DVD R/D、DVD 组合、蓝光 DVD、机顶盒等。对于 SMPS,预期将在准谐振模式下操作 MOSFET 开关,降低 EMI,提高效率,并降低次级二极管上的电压应力。基于 BiCMOS 技术,CoolSET™-Q1 系列具有广泛的 IC 电源工作范围(高达 25 V)和较低的功耗。其具有诸多优势,例如:与其他传统解决方案相比,准谐振操作至极低负载,提高系统平均效率;主动突发模式操作能够在待机模式下实现超低功耗,输出电压纹波小,且可控。
特征描述
- CoolSET™ 800 V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 准谐振操作至极低负载
- 低待机输入功率(<100 mW)的有源突发模式操作
- 负载降低时,数字频率和开关损耗降低
- 内置数字软启动
- 折返点校正和逐周期峰值电流限制
- 最大开/关时间限制
- VCC 过电压和欠电压保护的自动重启模式
- 过载保护自动重启模式
- 过热保护自动重启模式
- 可调节输出过电压保护和变压器短绕组保护的闭锁模式
优势
- 主动突发模式,在空载时达到最低待机功率要求 <100 mW
- 准谐振操作
- 数字频率降低,提高整体系统效率
- CoolMOS™ 800 V 具有启动单元,雪崩能力强
- 无铅电镀、无卤模塑化合物,符合 RoHS 标准
潜在应用
- 适配器/充电器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒,数码相框
- 服务器、PC、打印机、电视、家庭影院/音响系统、白色家电等的辅助电源
视频
支持