准谐振 CoolSET™
综述
全新第五代高效嵌入式功率芯片
英飞凌最新推出的第五代准谐振CoolSET™具有卓越的性能,集成了最新的700V和800V CoolMOS™P7产品,采用DIP-7和DSO-12封装。
得益于全新的准谐振方案,智能自适应数字算法使PWM控制器能够在不同的交流线路输入条件下实现最低的开关频率区间。这种创新方案使SMPS设计人员能够实现更高的开关频率,从而利用更小尺寸磁性元件的优势,同时低系统BOM成本。
为了提高系统的稳健性,该方案将线路输入OVP和棕色IN/OUT保护结合在一起,从而降低BOM成本并提高了集成程度。为防止异常启动条件对控制器造成的破坏,英飞凌采用VCC和引脚短接地保护结构,以进一步增强系统的稳健性。为了最大限度地降低系统运行中断的风险,所有保护模式都实现了自动恢复功能,以提高用户体验。
第五代准谐振CoolSET™产品适用于SMPS应用,例如家用电器(如洗衣机、冰箱和空调)的辅助电源、机顶盒、LCD/LED显示器和通用电源,最大输出功率42W。
产品
详情
第五代准谐振CoolSET™的主要特征
- 集成700V和800V雪崩坚固型CoolMOS™P7
- 新型准谐振开关方案
- 基于级联配置的快速可调启动响应
- 两个可调式主动突发模式等级
- 内置数字软启动
- 循环峰值电流限制
- 降低负载的数字频率,效率更高
- 可调线路输入过压和棕色输入/输出保护
- V CC和引脚短路到接地保护
- OLP、输出短路、输出过压以及具有迟滞的OTP和VCC过压/欠压保护
- 可自动重新启动所有保护功能
支持