ICE3RBR4765JG
综述
ICE3RBR4765JG(ICE3RBRxx65JG 系列)采用 DSO-16/12 封装的 ICE3BRxx65J 进行了改进。它具有更坚固的设计,可在 -40°C 的温度下工作。出色的性能包括 BICMOS 技术,有源突发模式,内置频率抖动,软栅极驱动,传播延迟补偿,内置软启动时间,内置消隐时间和可延长消隐时间,用于过载保护,外部自动重启启用功能等。
特征描述
- CoolSET™ 650 V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 65 kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过温情况
- 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展消隐时间
- 外部自动重启引脚
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术服务于低功耗和宽V CC电压范围
- 用于低 EMI 的内置频率抖动和软栅极驱动
潜在应用
- 适配器/充电器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒,数码相框
- 服务器、PC、打印机、电视、家庭影院/音响系统、白色家电等的辅助电源
视频
支持