ICE3RBR1765JZ
综述
离线 SMPS 电流模式控制器 IC 配备集成 650V CoolMOS™ 和 启动单元 DIP-7 封装。它具有更坚固的设计,可在 -40°C 的温度下工作。出色的性能包括 BICMOS 技术,有源突发模式,内置频率抖动,软栅极驱动,传播延迟补偿,内置软启动时间,内置消隐时间和可延长消隐时间,用于过载保护,外部自动重启启用功能。
特征描述
- CoolSET™ 650V 具有雪崩能力强的CoolMOS™,内置启动单元
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 65kHz 内部固定开关频率
- 过载保护自动重启模式,提供
- 环路开路、VCC 欠电、过温和过电压保护
- 内置软启动
- 内置消隐窗在持续短时间大电流下具有可扩展消隐时间
- 外部自动重启引脚
- 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛的 VCC范围
- 用于低 EMI 的内置频率抖动和软驱动
优势
- 最低待机功率要求 <50mW
- 工作温度低至 -40°C
- 过载、过温和过电压自动重启保护
- VCC范围广
- 用于低 EMI 的软驱动
潜在应用
仿真工具
支持