ICE3B0365J-T
综述
集成电源管理 IC,具有 650V 雪崩能力 CoolMOS™、启动单元和固定频率电流模式反激 PWM 控制器,采用 DIP-8 封装。适用于 13.6W SMPS 设计。额外功能包括实现极低待机功耗的有源突发模式运行、实现低 EMI 的频率抖动、促进负载跳跃的可调节消隐窗口以及允许从整流线路快速启动控制器的高压启动单元。
特征描述
- 峰值电流控制(电流模式)
- 67kHz 固定开关频率及频率抖动(低 EMI)
- 可调节消隐窗口
- 有源突发模式(待机功率低 <100mW)
- 增强集成保护功能(自动重启)
- 精确峰值功率限制
- 调制栅极驱动等
优势
- 待机功率极低
- 高精度最大功率控制
- 低 EMI 噪声等
潜在应用
-
智能电表和工业应用 SMPS
视频
支持