ICE3AR4780CJZ
综述
CE3AR4780CJZ CoolSET™是一款离线 SMPS 电流模式控制器,集成 800V CoolMOS™ 和 启动单元 (掉电和连续导通模式)于DIP-7封装之中。主要的新功能包括连续导通模式 (CCM) 斜坡补偿、锁存器启用后快速交流复位。主要增强功能包括固定电压掉电检测和电压检查,从而实现突发模式选择。它是低功耗SMPS应用的理想解决方案。 该产品的评估板可选。
特征描述
- CoolSET™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- DCM 和 CCM 运行,具有斜坡补偿
- 主动突发模式,达到最低待机功率 <100mW
- 主动突发模式,可选进入和退出突发模式电平
- 用于低 EMI 的频率抖动和软驱动
- 掉电功能
- 锁存器启用和快速交流复位
- 自动重启保护,用于过载、过温和过电压情况
优势
- 主动突发模式,达到最低待机功率 <100mW
- 锁存器启用和快速交流复位
- 自动重启保护,用于过载、过温和过电压情况 功率 <100mW
- 低 EMI
潜在应用
低功率SMPS应用,如离线电池适配器,DVD R / W,蓝光,机顶盒,辅助电源适用于PC和服务器等。
视频
支持