ICE3AR2280VJZ
综述
离线 SMPS 电流模式控制器,配备集成 800V CoolMOS™ 和 启动单元(输入 OVP 和频率抖动),采用 DIP-7 封装
ICE3AR2280VJZ 是 ICE3ARxx80JZ (CoolSET™-F3R 800V) 改款型号,采用 DIP-7 封装。该产品增加输入 OVP 功能,但取消掉电功能和外部保护启用功能。总体来说,ICE3AR2280VJZ 器件在 100kHz 下工作,实施输入 OVP 功能,配备 800V MOSFET 和启动单元并采用 DIP-7 封装。该器件为 MOSFET 提供良好的电压裕度、具有极低的待机功率、可选突发电平、在突发模式下减小输出波纹、稳健的输入 OVP 保护功能、最大功率和突发功率的精准最大功率控制、具有频率抖动和软栅极驱动的低 EMI、内置灵活保护等特性。
特征描述
- CoolMOS™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- 主动突发模式,达到最低待机功率 <100mW
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 可调节消隐窗口,用于高负载跳跃
- 用于低 EMI 的频率抖动和软驱动
- 可调输入 OVP
- 自动重启保护,用于过载、过温和过电压情况
- 工作温度低至 -40°C
- 无铅电镀、无卤模塑化合物,符合 RoHS 标准
潜在应用
- 适配器/充电器
- 蓝光/DVD 播放器、机顶盒,数码相框
- 服务器、PC、打印机、电视、家庭影院/音响系统、白色家电等的辅助电源
视频
支持