ICE3AR1080VJZ
综述
离线 SMPS 电流模式控制器,配备集成 800V CoolMOS™ 和 启动单元(输入 OVP 和频率抖动),采用 DIP-7 封装
ICE3AR1080VJZ 是 ICE3ARxx80JZ (CoolSET™-F3R 800V) 改款型号,采用 DIP-7 封装。该产品增加输入 OVP 功能,但取消掉电功能和外部保护启用功能。总体来说,ICE3AR1080VJZ 器件在 100kHz 下工作,实施输入 OVP 功能,配备 800V MOSFET 和启动单元并采用 DIP-7 封装。该器件为 MOSFET 提供良好的电压裕度、具有极低的待机功率、可选突发电平、在突发模式下减小输出波纹、稳健的输入 OVP 保护功能、最大功率和突发功率的精准最大功率控制、具有频率抖动和软栅极驱动的低 EMI、内置灵活保护等特性。
特征描述
- CoolMOS™ 800V 具有启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 具有抖动特征的 100kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、V CC欠压和过压,以及过温情况
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置 10ms 软启动
- 在短时间峰值功率下具有内置 20ms 可扩展消隐时间
- 最大负载和突发模式的传播延迟补偿
- 可调输入 OVP
- 电流限制的总容差<±5%
- BiCMOS 技术服务于低功耗和宽V CC电压范围
- 软栅极驱动,导通电阻为 50Ω
潜在应用
- 适配器/充电器
- 适配器/充电器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒,数码相框
- 服务器、PC、打印机、电视、家庭影院/音响系统、白色家电等的的辅助电源
视频
支持