ICE3AR1080JG
综述
ICE3AR1080JG (CoolSET™-F3R80) 是增强型 800 V MOSFET 版本 ICE3BRxx65J (CoolSET™-F3R 650V),采用 DSO- 16/12 封装。尤其是,其在 100 kHz 运行,实现了掉电功能,并安装有 800 V CoolMOS™ 和启动电池。其目标是面向低功率 SMPS,增强 MOSFET 电压裕度要求,例如,离线电池适配器、DVD R/W、DVD Combi、蓝光、机顶盒、白色家电辅助电源、PC 和服务器等。总之,CoolSET™ F3R80 提供 MOSFET 的良好电压裕度、最低待机功率、可选突发电平、突发模式下降低输出纹波、具有掉电功能的可靠输出、最大功率和突发功率的精确最大功率控制、具有频率抖动和软栅极驱动的低 EMI、内置和灵活保护等。因此,CoolSet F3R 80 是低功耗 SMPS 应用的完整解决方案。
特征描述
- CoolMOS™ 800 V 具有启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 可选择的进入和退出突发模式电平
- 具有抖动特征的 100 kHz 内部固定开关频率
- 自动重启保护,用于过载、开环、VCC欠压和过压,以及过温情况
- 外部自动重启引脚
- 具有 50°C 滞后的过温保护
- 内置10 ms 软启动
- 在短时间峰值功率下具有内置 20ms 可扩展消隐时间
- 最大负载和突发模式的传播延迟补偿
- 可调掉电功能
- 电流限制的总容差<±5%
- BiCMOS 技术服务于低功耗和宽V CC电压范围
- 软栅极驱动,导通电阻为 50 Ω
潜在应用
- 适配器/充电器、蓝光/DVD 播放器、机顶盒,数码相框
- 服务器、PC、打印机、电视、家庭影院/音响系统、白色家电等的辅助电源
视频
支持