ICE3AR0680JZ
综述
集成电源管理 IC,具有雪崩能力的 800V CoolMOS™、启动单元和固定频率电流模式反激 PWM 控制器,采用 DIP-7 封装。适用于 44W SMPS 设计。额外功能包括实现极低待机功耗的有源突发模式运行、实现低 EMI 的频率抖动、促进负载跳跃的可调节消隐窗口以及允许从整流线路快速启动控制器的高压启动单元。
特征描述
- 峰值电流控制(电流模式)
- 100kHz 固定开关频率及频率抖动(低 EMI)
- 可调节消隐窗口
- 增强有源突发模式(待机功率低 <100mW)
- 增强集成保护功能(自动重启)
- 精确峰值功率限制
- 调制栅极驱动
- 掉电
- 自动重启启用引脚等
优势
- 待机功率极低
- 高精度最大功率控制
- 低电磁干扰噪声、掉电等
潜在应用
- 小功率电源,比如蓝光播放器、DVD 播放器、机顶盒、游戏机,智能仪表、充电器和 LED电视、服务器、台式电脑等高功率系统辅助电源。
视频
支持