ICE3A2065ELJ
综述
CoolSET®-F3 ELJ 系列是LJ 系列的强化版。它不仅保留了LJ系列的所有功能,而且它还采用了特殊技术使IC对在瞬态测试,系统ESD测试,雷电浪涌测试等过程中产生的系统噪声更具有抗干扰性。
它针对低功率SMPS应用,如离线电池适配器,DVD播放器和录像机,机顶盒,辅助电源等。ELJ版本中的IC采用了一些抗噪技术,使其对在系统ESD测试,雷电浪涌测试等过程中产生的系统噪声更具有抗干扰性。
特征描述
- 有源突发模式,达到最低待机功率 100mW
- 内置锁存关闭模式和外部闭锁启用功能可提高系统的稳健性
- 内置和可扩展的消隐窗口可实现高负载跳跃,从而提高系统可靠性
- 内置软启动
- 频率抖动,实现低 EMI
- 具有抗噪声能力
- 无铅镀层;符合 RoHS
优势
- CoolMOS® 650V 带有内置启动单元,雪崩能力强
- 用于低待机功率的有源突发模式
- 有源突发模式下的快速负载跳跃响应
- 100kHz 内部固定开关频率
- 内置闭锁模式,提供过温、过电压和绕组短路保护检测
- 自动重启模式,用于过载,开环和VCC欠压
- 内置软启动
- 内置和可扩展消隐窗口,用于短时间内的大电流
•外部闭锁启用功能 - 最大占空比75%
- 电流限制的总容差<±5%
- 内部 PWM 前沿消隐
- BiCMOS 技术提供广泛 VCC范围
- 用于低 EMI 的频率抖动和软驱动
- 对在ESD测试,雷电浪涌测试等过程中产生的系统噪声具有抗干扰性
视频
支持