固定频率 CoolSET™
综述
英飞凌最新第五代固定频率 CoolSET™ 集成了最新的 700V 和 800V CoolMOS™ P7 系列 ,采用DIP-7和DSO-12封装,具有较高的性能。
为进一步提高效率性能,实施了降频操作,以在中等和轻度负载条件下通过降低开关频率,实现更高的效率。此外,对于低交流线路输入操作,已执行 CCM(连续导通模式)操作,以降低通态损耗,从而提高效率,达到国际监管标准。
为进一步减少非隔离式反激式设计的物料清单 (BOM) 计数和成本,该控制器集成了一个集成式误差放大器,以最小的元件和复杂度从主输出直接反馈。
第 5 代固定频率 CoolSET™ 面向 SMPS 应用,例如,家用电器(如,洗衣机、冰箱和空调)的辅助电源、机顶盒、LCD/LED 显示器和最大输出功率 43W 以下的通用电源。
第 5 代固定频率 CoolSET™ 的关键特性:
>点击了解更多
产品
亮点
第 5 代固定频率 CoolSET™ 的关键特性
- 最大开关频率 100kHz 和 125kHz
- 集成了 700V 和 800V 雪崩坚固型 CoolMOS™ P7 功率 MOSFET 系列
- Brown in 保护功能,可通过级联配置实现快速稳健的启动操作
- 3 级可选进入/退出主动突发模式配置文件(可禁用)
- 内置输入软启动
- 循环峰值电流限值
- 通过斜坡补偿支持 DCM 和 CCM 操作
- 集成式误差放大器,支持典型的非隔离式反激式拓扑的直接反馈
- 降低数字频率,以低负载实现高效率
- 可调节线路输入过压保护(DIP-7 封装除外)
- VCC 和 引脚短接至接地保护
- OLP、输出短路、带滞回区的 OTP 以及 VCC 过压/欠压保护
- 所有保护功能的自动重启
- 集成了 800V 的 MOSFET 在无散热的 SMD 封装中可提供行业内最高的高达 43W 的功率输出
详情
支持