AC-DC 集成式功率级 - CoolSET™
综述
AC-DC 集成式功率级 - CoolSET™ 子类别
英飞凌 CoolSET™ AC-DC 集成功率级具备高可靠性与卓越性能,旨在提供额外保护以提高系统稳健性。为达到快速启动效果,第五代控制器通过结合使用高压电源集成电路和内部 AC-DC 开关稳压器来安全、快速地运行启动序列,这通常被称为共源共栅结构。
依托最新的第五代 CoolSET™ 反激式控制器(集成 MOSFET),英飞凌推出支持固定频率和准谐振开关方案的 AC-DC 集成功率级。产品性能出色,集成了采用 DIP-7 和 DSO-12 封装的最新 700 V 及 800 V CoolMOS™ P7 功率 MOSFET。相较于上一代产品,固定频率和准谐振开关方案均有所改善,可提供更强性能与稳健性。
英飞凌 AC-DC 集成功率级产品组合包括固定频率 CoolSET™ 和准谐振 CoolSET™ 系列。CoolSET™ 产品组合集成 700 V 和 800 V 耐雪崩 CoolMOS™ P7 系列,支持插件和 SMD 封装,因此无需散热片,占板面积较小,物料数量得以精简。第二代和第五代CoolSET™都有准谐振产品,而第三代和第五代CoolSET™ 都有固定频率产品。
第五代 CoolSET™ 电源集成电路适用于 开关电源 (SMPS) 应用,如家用电器(例如洗衣机、冰箱和空调)的辅助电源、机顶盒、LCD/LED 显示器、电信/服务器以及最大输出功率为 43 W 的通用电源
第五代 CoolSET™ 有如下共同特性:
- 集成 700 V 和 800 V 耐雪崩 CoolMOS™ P7 系列
- 共源共栅结构实现快速稳定启动
- 多级可选进入/退出有源突发模式配置
- 内置数字软启动
- 逐周期峰值电流限制
- 负载降低时,数字频率降低,效率更高
- VCC 引脚对地短路保护
- OLP、输出短路、OTP 有迟滞以及 VCC 过电压/欠电压保护
在所有保护生效后自动重启功能
产品
亮点
培训
支持