AC-DC/直流-交流电源转换-英飞凌(infineon)官网
采用集成功率级和 PWM-PFC 控制器优化 AC-DC 转换效率
AC-DC/直流-交流电源转换-英飞凌(infineon)官网 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别英飞凌最新一代 CoolSET™ AC-DC 集成功率级采用固定频率和准谐振开关方案,可提供更高的鲁棒性和出色的性能。这些 AC-DC 解决方案通过集成最新的 700V 和 800V CoolMOS™ P7 超结 MOSFET 系列实现,该系列产品采用 DIP-7 和 DSO-12 封装。
由于集成了降频模式,我们的固定频率高性能 CoolSET™ 器件可在中负载和轻负载条件下以较低的开关频率提高 AC-DC 的转换效率。准谐振 CoolSET™ 集成了智能数字算法,使 PWM 控制器在不同的 AC 线路输入条件下最大限度地减少开关频率扩展。
我们的 AC-DC 集成电路 (IC) 旨在提高广泛应用范围内的转换效率。典型用例包括:
电视电源
电脑电源
通用电源
电源适配器
快速充电器
服务器、家用电器、电机驱动、电信系统等的辅助电源
我们还提供众多高效率、高性能 PWM-PFC 控制器,以满足市场新需求,PFC 法规和客户对超低待机功耗以及以低成本提高 AC-DC 功率转换效率的要求推动了这些新需求。我们的 PFC 控制器支持非连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM)。使用 CCM 设计可以实现更宽的 VCC 工作范围。
我们的 LLC 谐振模式控制 IC 可以在低开关损耗下实现更高水平的效率。我们的 XDP™ SMPS 数字多模式 PFC 和 LLC 组合控制器通过集成驱动器和 600V 耗尽型单元提供高性能,该单元专为升压 PFC 和半桥 LLC 设计。这使它们成为了开关模式电源控制器(SMPS 控制器)的理想选择。
这种丰富的高性能集成 AC-DC 功率级产品,辅以 PWM-PFC 和 LLC 控制器,为当今设计人员提供了完美公式来增强其 AC-DC 设计。
您想知道在这个功率转换阶段可以找到的各种拓扑及其顶级工作原理吗?了解无源和双电平有源整流方法的基本概念。
您想了解开关模式电源 (SMPS),但又几乎没有电气工程背景吗?那就请观看此培训系列吧!
此培训系列将带您踏上一段旅程:您将从电气工程的基础知识开始,学习半导体原理,以便为深入了解 SMPS 领域做好充分准备。
第 1 部分 - 电气工程基础 (English version)
第 2 部分 - 半导体原理 (English version)
第 3 部分 - SMPS 简介 (English version)
第 4 部分 - SMPS 拓扑 (English version)