SAL-XC866L-2FRA 5V BE
综述
8 位微控制器 XC886 具有一系列强大的外设功能并满足高质量标准,在汽车等高要求应用中领先于竞争产品。现在引进 150°C 级别 XC886,进一步提升性能和质量标准。
特征描述
- 封装:PG-TSSOP-38
- CAN 节点:0
- 程序内存:8.0 KByte
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:1xUART, 1xSSC
潜在应用
- 涡轮增压器
- 油门控制
- 气门控制
- 发动机冷却风扇
- 燃料/油传感器
- 水/油/燃料泵
- 失效保护 EPS
支持