SAK-XC2768X-136F128LR AA 综述 XC27x8X 系列是 XC2700 微控制器系列的高性能拓展产品,专注于动力总成应用。集成指令高速缓存(iCache)可提供高达 30% 的超强性能提升。将频率额外增加到 128Mhz时,其将进一步提高性能。 特征描述 封装:PG-LQFP-100 CAN 节点:2 程序内存:1,088.0 KByte FlexRay™: 无 串行 I/O 接口类型:6 x SPI, LIN, UART, IIC, IIS 潜在应用 标准的四缸发动机 线控操纵应用 低端变速系统 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 培训 包装 支持 联系