C515C
32-bit Arm® Cortex® Microcontroller (MCU) Families by Cypress
赛普拉斯半导体已正式并入英飞凌科技:双方的产品和技术高度互补。合并后,英飞凌将拥有业内更加全面,极具竞争力的产品组合,连接现实与数字世界。整合后的产品包括:用于互联时代的硬件、软件和安全解决方案。
增强现实与数字世界的连接
C500开发工具及软件
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C500 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Altium Limited
|
TASKING 8051 工具集 | X | TASKING 8051 工具集适用于 8051 微控制器系列,是一套完整的编程包,包括 C 编译器、汇编器/链接器和 CrossView Pro 调试器(模拟器、ROM 监视器、OCDS),它们集成集成到EDE中。 |
![]() Crossware Products |
8051 开发套件 | X | 适合 Windows 的 Crossware 8051 开发套件为您研发 8051 程序提供了一个完整的环境
|
![]() IAR Systems |
8051 开发套件 | X | 适合 Windows 的 Crossware 8051 开发套件为您研发 8051 程序提供了一个完整的环境
|
![]() Keil™ Software |
适用于 8051 的 嵌入式 Workbench | X | IAR 嵌入式 Workbench EW8051 为英飞凌 XC800 和 C500 提供了集成开发环境 |
![]() Raisonance |
8051 专业开发人员套件 | X | Keil™ Software 的 µ Vision IDE 将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C500 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() 奥腾公司 |
TASKING 8051 软件开发工具集 | X | Altium 的 8051 软件开发工具集是一套适用于包含程序调试的 8051 微控制器系列的完整编程包 |
![]() Hitex 开发工具 |
AX51/MX51 | X | 模块化且灵活的内电路仿真器 Mx51,适用于不同的产品款型,以及涵盖数以百计的8051 衍生产品的高端系统AX51。
|
![]() iSYSTEM AG |
IC1000 | X | iC1000 仿真器是一款基于嵌入式应用,适用于C500/8051 微控制器的终极工具。. |
IC2000 | X | 内电路PowerEmulator是适用于知名8-/16- 和32位微控制器的一体化研发系统 | |
![]() Keil™ Software |
8051 专业开发人员套件 | X | Keil™ Software 的 µ Vision IDE 将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
![]() Signum |
USP-51A | X | USP-51A 是一款基于内电路仿真器的串联和并联端口,适用于C500, 80C515, 80C535 和 80C537 设备。ICE是一款能够实时执行跟踪,分析执行性能和范围的工具。 |
DAVE™ 适用于英飞凌 C500 微控制器系列
DAVE™ 支持8位衍生产品作为 DAVE™ 集成包(DIP)文件。
-所有最新的 DIP 都可免费下载。
描述 | |||
---|---|---|---|
![]() DAVE™ 之家 |
DAVE™ | x | DAVE™ 代表数字应用虚拟工程师,是英飞凌科技公司 8 位、16 位和 32 位微控制器的代码生成器。它提供初始化、配置和驱动程序代码,方便初学者以及专家编程。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C500 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Altium Limited |
TASKING 8051 软件开发工具集 | X | TASKING 8051 工具集适用于 8051 微控制器系列,是一套完整的编程包,包括 JDE, 编译器、汇编器/链接器和三个调试器选项 |
![]() ChipTools Inc |
ChipView-x51 | X | 适用于 Windows 的ChipView-x51,将Borland的获奖的Turbo 调试器和 Windows 的易用性相结合。可采用高性能的仿真引擎或者与知名的 8051 内电路仿真器以及 ROM 仿真器链接使用。 |
![]() Keil™ Software |
8051 专业开发人员套件 | X | Keil™ Software 的 µ Vision IDE 将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C500 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Advantech Equipment Corp |
LabTool-48UXP | X | The LabTool-48UXP 通用设备编程器,可以通过您的 PC上的USB 端口或并口工作。它具有一个 48-pin的引脚驱动器和一个可扩展的TTL引脚驱动器。 |
LabTool-848 | X | LabTool-848 是PC的并口gang编程器. | |
![]() BP-Microsystems |
1600 通用编程器 | X | 1600 是最终工程设备编程器。在速度、设备支持、易用性和灵活性方面,1600 无与伦比。 |
![]() ELNEC |
BeeProg | X | 极快的通用 48 引脚驱动编程器。编程器可以通过 LPT 或 USB 接口连接到 PC。编程器通过 USB 将更多的编程器连接到 PC 来提供多道程序设计可能性 |
SmartProg2 | X | 具有 ISP 功能的通用 40 引脚驱动编程器。编程器可以通过 USB 接口连接到 PC。 | |
T51prog2 | X | MCS51 系列和 Atmel AVR 微控制器 ISP 能使用快速编程器。编程器可以通过 USB 接口连接到 PC。 | |
BeeProg+ | X | 具有 ISP 功能的极快通用 48 引脚驱动编程器。编程器可以通过 LPT 或 USB 接口连接到 PC。编程器通过 USB 将更多的编程器连接到 PC 来提供多道程序设计可能性。 | |
BeeHive4+ | X | 具有 ISP 功能的极快通用 4x 48-pindrive 并发多道程序设计系统。编程器可以通过 USB 接口连接到 PC。 | |
BeeHive8S | X | 具有 ISP 功能的极快通用 8x 48-pindrive 独立并发多道程序设计系统。 | |
![]() FALCON |
ALL-100AX | X | ALL-100 系列是通用设备编程器。对于时间消耗设备,可以通过 USB 端口将多达8套的 ALL-100 连接到 PC,以便最大程度进行编程。 |
![]() HI-LO SYSTEMS |
ALL-100 | X | ALL-100 系列是通用设备编程器。对于时间消耗设备,可以通过 USB 端口将多达8套的 ALL-100 连接到 PC,以便最大程度进行编程。 |
![]() Phyton Inc. |
ChipProg | X | 通用编程器带有40 或48-pin ZIF 插座,通过 USB 端口或者打印机 (LPT) 端口,由电脑控制。 |
![]() STAG IMO Group |
Quasar 通用编程器 | X | Stag 基于 Quasar Plus PC 的通用编程器专为工程或生产应用而设计。可互换模块为各种设备封装提供插座,包括 DIP、PLCC、TSOP、PSOP、QFP、PGA 和 BGA。 |
![]() Xeltek |
SuperPro 编程器 | X | Superpro 系列编程器可编程 IC,如 Eprom、Flash 和串行 ROM、PAL / PLD、MCU 等。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C500 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() CMX Systems |
CMX-RTX | X | 实时多任务操作系统 |
![]() Keil™ Software |
RTX51 TINY | X | 专为单芯片应用而设计的小型实时内核。RTX51 小型内核只需要900字节的代码空间,非常适合那些不需要 RTOS 功能(如消息、信号量和内存池管理)的应用程序。
|
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C500 | 描述 |
---|---|---|---|
![]() Vector Informatik GmbH |
CANbeddedCAN 协议堆栈 | X | 矢量 CANbedded 环境由许多自适应源代码组件组成,可以涵盖汽车应用中的基本通信要求。 |
![]() port GmbH |
CANopen 协议堆栈 | X | CiA 标准 CiA301 和 CiA302 的完整 CANopen 源代码执行。公司的 CANopen 设计工具支持其它 CiA 设备配置文件。 |
微控制器媒体中心
请访问微控制器媒体中心观看更多视频
面向开放市场客户进行优化,为其搭载AURIX™或XMC™的系统提供包括软件和英飞凌其他产品(如功率器件、传感器产品和模块等)在内的支持。这些机构经过了培训,帮助您找到以应用或产品为导向的针对性方案。
支持模型 | |
---|---|
|
|
|
合作伙伴 | 描述/联系方式 |
---|---|
|
作为一家为独立的软件公司,ARCCORE为全球汽车市场提供AUTOSAR解决方案。ARCCORE的产品包括嵌入式软件平台及开发工具,可通过ARCCORE的主页轻松访问。ARCCORE拥有创新的业务模式,可对软件过程中的各个阶段提供支持,提供开源及商业许可条款。 |
![]() |
得益于对英飞凌MCU产品丰富的知识储备,Bluewind能够在产品设计的各个阶段为客户提供一体化专家级服务,涵盖设计周期的各个阶段:架构阶段、软硬件设计、产品测试、CE合规阶段和后期生产等。 |
E2-CAD ![]() |
作为一家采用简化架构的合资企业,E2-CAD于2001年由来自汽车电子行业的从业人员共同创立,为动力总成(电动汽车及变速箱)、仪表盘和车身控制等领域提供高水平咨询服务和产品开发支持。E2-CAD为嵌入式测试环境开发了一套快速的原型开发ECU。该ECU包含三个电路板:通用电路板含有面向传感器/执行器(电磁阀、电机、模拟输入等)的多功能接口,符合汽车标准的要求。其CPU电路板拥有Tricore TC 1797强劲的处理能力,同时配有BIOS以实现对应用软件的调整。此外,客户可选购第三方电路板,从而将其特定功能加入其中。 |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic为工业、消费类和多媒体领域的客户提供服务,助力客户实现更加快速的设计。 |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
位于深圳的高科技公司Fineio已在业内建立起良好的声誉。我们提供专业的研发项目和完善的服务及支持,以满足客户提出的特殊需求。我们的产品和业务包含电磁炉、豆浆机、电磁热水器、空气加热装置、电磁压力锅、电磁式咖啡加热器、商用IH加热器及感应加热装置等。我们拥有专业的团队,在研发、设计和销售等方面经验丰富。我们的业务目标是,拥有广泛的称赞和影响力,成为所属领域的最佳品牌, |
![]() |
FTDI旗下的MM232R和UB232R是面向英飞凌XC800微控制器通信的工具,具有简单易用的特点。 这两款器件能够提供个人电脑的USB端口和微控制器UART端口之间的无缝连接,同时能够配合FLOAD(属于DAVEBENCH)实现高效运转。
应用:
|
![]() |
凭借着在微控制器设计领域积攒的35年经验,Hitex提供基于英飞凌微控制器软件、硬件及测试的开发工具和服务。对于符合SIL/ASIL(IEC61508及ISO26262)或B级标准 (IEC60335及IEC60730)的安全应用,Hitex可为您提供咨询、自测软件 、集成和认证等方面的支持。 |
![]() |
IHR是一家位于德国Rheinmünster的独立企业,在全球范围内设有办事处和公司代表(创立于1992 年,起初作为驱动器/总线软件(CAN、LIN、Flexray网)的测试实验室及开发商)。此外,IHR始终致力于与汽车领域内的一级供应商和OEM开展合作,参与到步进电机、执行器、车内通风和座椅舒适度调节等领域。项目(包括ASIL要求)将按照IHR Q管理体系(类似于ISO TS 16949标准)执行,工作以 SPICE流程为指导。 面向汽车行业的跨领域开发工具:
其他解决方案包括: 用于分析网络时间的专业系统 |
![]() |
http://www.kpitcummins.com/ |
![]() |
Kyocera公司提供专业的晶体和谐振器匹配服务,实现对客户电路板的评估。我们为您提供振荡器电路微调服务,并通过优化电容和电阻,获得最佳的性能和精度。如需查询我们的服务和产品,请点击以下链接: |
![]() |
http://www.medianesysteme.com/ |
![]() |
英飞凌与MESCO Engineering公司开展合作,为使用英飞凌微控制器的IO-Link开发和全面工程服务提供参考设计。MESCO IO-Link器件被移植到XC800微控制器中。 https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
20多年来,PIXEL集团旗下的Mixed Mode公司始终为客户提供嵌入式及软件工程支持。 由于Mixed Mode公司是英飞凌的首选供应商合作伙伴,因此我公司拥有英飞凌微控制器平台和工具(如166、XMC、TriCore和Aurix系列)丰富的专业知识。 除了专业的开发服务外,Mixed Mode还为客户提供技术和流程咨询。 在公司座右铭“technik.mensch.leidenschaft”(科技、人、热忱)的指导下,我们为复杂的项目带来高质量成果。 |
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata公司为陶瓷谐振器和晶体提供技术支持,为英飞凌的微控制器提供最佳的振荡电路。 https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd是石英晶体行业的顶级品牌之一,成为该领域内的市场领导者,尤其是在汽车应用和电信领域中。凭借着在电路设计方面的丰富经验,我们提供测量服务以确保振荡电路中晶体的稳定振荡。有关我们服务的详细信息,请参考我公司德国合作伙伴Frischer Electronic GmbH的网址: |
![]() |
PowerELab为开关电源产品提供设计服务和整体解决方案的时间已有十年之久。我们在基于英飞凌微控制器和MOSFET的数字控制方面拥有丰富经验,并开发了可应用于高效转换器拓扑核心控制的标准MCU芯片组(http://www.powerEsim.com/提供在线仿真) AC-DC转换器、DC-DC转换器、LED驱动器、电子镇流器、电动汽车充电器、汽车电力电子、蓄电池充电器和逆变器等广泛的产品。我们的一站式设计和开发服务符合国际安全和EMC法规适用于批量生产问题。 |
![]() |
|
![]() |
在嵌入式系统领域,Softgate根据您的具体需求开发高性能软件。我们专注于实时系统、基础等级编程和通信总线领域。其中,我们在微处理器环境中的丰富经验扮演着重要的角色。Softgate公司在英飞凌8位及16位控制器和TriCore™架构方面拥有广泛的专业知识。目前,Softgate公司已经完成了来自汽车、医疗和消费电子行业中来种公司的诸多苛刻项目。http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET是一家提供离岸/近岸产品开发和工程服务的全球化供应商,采用合作伙伴关系的方式为全球客户提供服务。 TELNET专门为Aurix TC2XX平台开发出程序,为英飞凌的微控制器平台Aurix TC2XX提供经过培训和实践锻炼的工程师专家团队,以及ISO26262标准的基本知识。我们的目标在于,为所有AURIX TX2XX的用户提供支持,以实现所有软件集成目标,如复杂设备驱动程序开发、MCAL集成和Safetylib集成等。 得益于TELNET在巴黎(法国)和慕尼黑(德国)当地设立的子公司,我们能够为法国和德国的所有客户提供本地支持。 |
![]() |
按照安全关键标准开发软件会大幅增加开发成本、支出和风险。因此,优化您的设计流程以实现高效且高性价比的合规性设计至关重要。我们提供长期或短期项目咨询和指导等服务,并提供法规层面的培训和咨询,帮助您减少软件认证、软件开发和测试服务的成本,从而指导、协助或完全外包您的所有软件工程活动 - 例如缺 口分析等。我公司深层领域专业知识和行业标准的实际经验包括:航空电子标准DO-178B、DO-178C、DO-254,医疗标准FDA 510(k)、PMA,汽车标准ISO 26262,铁路标准CENELEC、EN 50126、EN 50128和EN 50129,工业自动化标准IEC 61508 |
英飞凌为客户的特定应用提供编程服务。在英飞凌微控制器固件和软件的基础上,我们针对客户的需求,对汽车和电动机控制等应用进行程序上的调整。
想要了解更多关于编程服务的信息,请联系距离您最近的英飞凌销售办事处或以下任一合作伙伴:
公司名称及链接 | C500 | XC800 | C166 | XC2000 | TriCore ™ | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | X | X | btv提供:7x24小时优质编程及相关后续服务。我们的客户主要来自于汽车和通信领域。我司通过了TS16949和ISO9001认证。 |
![]() FALCON |
X | X | X | X | Falcon Denshi K.K.为日本境内的客户提供涵盖从单一器件到批量生产的编程服务。Falcon编程中心可以提供ROM编程服务、打标、干式包装、二维检测、三维铅扫描和套接字清理修复等服务。 |
|
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务: Flatek成立于2002年,针对大中华区市场提供编程和测试服务,在台北、深圳、上海、成都和郑州设有分支机构。Flatek是一家通过ISO-9001认证的公司。
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | X | X | HI-LO SYSTEMS于2001年建立了编程中心 。该中心通过了ISO-9001和TS-16949认证 。HI-LO编程中心能够实现器件的编程、打标、卷带、烘干、干包装、激光打标、二维检测和三维引导扫描等服务,并且提供全面而有竞争力的解决方案,其中包括定制设备编程和封装。Hi-Lo为大中华区提供编程服务,包括台北、新竹、香港及上海等。 |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | X | X | 电子元件编程: • 编程能力高于750000个/天 此外,我们还提供全面的服务,如复杂的序列号编程、带3D检测的自动化包装和卷轴服务、激光打标及标记清除等。
|
电子元器件的测试及认证: • 测试能力高于450000个/天 HTV提供快速、灵活的测试解决方案,以满足特定客户的需求。 我们可对晶圆、元件和组件进行测试并验证。
|
||||||
电子元器件的长期保存: 我司独特的吸热型气体阻隔法TAB®可实现长达50年的组件或成套设备保存。 |
||||||
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务 得益于在10年间积攒的经验,ProMik为客户提供值得信赖的编程服务以及完全自动化的集成编程系统。我司的服务范围涵盖自动设备处理/编程及铅检查(二维共线性级三维共面性)、激光标记以及可追踪物流服务。此外,ProMik为客户带来额外的优势:现场工程技术知识。
物流支持 Promik在该领域拥有丰富的经验,能够为主要的汽车客户提供STL(配送至生产线)服务 |
|
X | X | X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH于1975年由Dipl.-Ing. Werner Röck先生在德国南部创立。 我司目前拥有140名员工。作为一家独立公司,我司架构灵活,层次分明。 对于MCU、EPROM、FLASH(标准、NAND、NOR等)、OTP、PLD等安全器件的编程,我们使用DATA I/O、BP微系统、ELNEC、HI/LO等系统。 附加服务!
|
编程服务公司提供方:
如果贵司提供专门针对基于英飞凌微控制器的编成服务并希望出现在该列表中,请填写下方联络表格以发送邮件。