SAK-TC1767-256F133HR AD
综述
THE TC1767 IS THE VALUE OPTIMIZED MEMBER of the AUDO FUTURE product family designed for automotive applications.
特征描述
- Package: PG-LQFP-176
- CAN Nodes: 2
- Program Memory: 2.0 MB
- FlexRay™: no
- Type of Serial I/O Interfaces: 2xASC, 2xSSC, 1xMSC, 1xMLI
潜在应用
- Engine and transmission control units
- Performance demanding functions like radar equipped adaptive cruise control or chassis domain
- control
- 4-6 cylinder diesel or gasoline direct injection
TriCore™ - 成功的故事
您是否知道……
……
TriCore™ 是首个具有DSP功能的32位汽车微控制器?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
视频
支持