SAL-TC1766-192F80U BD
综述
TC1766 属于 AUDO-NG 系列,针对要求严苛的应用进行了优化,这些应用需要嵌入式实时性能和数字信号处理器能力,以及极短的中断响应时间和最高级别的容错能力。
特征描述
- 封装:S--0
- CAN 节点:2
- 程序内存:1.5 MB
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xASC, 2xSSC, 1xMSC, 2xMLI
潜在应用
- 汽车发动机和变速器控制
- 汽车线系统
- 工业机器人控制
TriCore™ - 成功的故事
您是否知道……
……
TriCore™ 是首个具有DSP功能的32位汽车微控制器?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
视频
支持