SAK-TC1762-128F80HL AC
综述
TC1762 是 AUDO-NG 系列产品,针对要求严苛的应用进行了成本优化,适用于需要实时性能和数字信号处理能力以及极短的中断响应时间和极高容错能力的应用。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-176
- CAN 节点:2
- 程序内存:1.0 MB
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xASC, 1xSSC, 1xMSC, 1xMLI
潜在应用
- 汽车发动机和变速器控制
- 汽车悬架控制
- 工业机器人控制
TriCore™ - 成功的故事
您是否知道……
……
TriCore™ 是首个具有DSP功能的32位汽车微控制器?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
视频
支持