SAK-TC1724N-192F80HR AC
综述
32 位 iCore™ 微控制器 TC1724 是 AUDO MAX 系列中入门级衍生产品之一。
特征描述
- 封装:PG-LQFP-144
- CAN 节点:3
- 程序内存:1.5 MB
- FlexRay™: 无
- 串行 I/O 接口类型:2xASC, 4xSSC, 1xMSC, 1xMLI
潜在应用
- 低端引擎(例如,2缸、多点喷射)
- 选择性催化还原
- 传输(例如,AMT/DCT)
- 混合动力车和电动车(例如,电池管理)
- 悬挂系统
- 底盘域控制器
TriCore™ - 成功的故事
您是否知道……
……
TriCore™ 是首个具有DSP功能的32位汽车微控制器?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
……如今生产的每两辆车中就有一辆使用 TriCore™
?
……先进的65nm AURIX
系列是
TriCore™ 的第五代产品?
视频
支持