SAF-XE164HM-72F80L AA 综述 XE164xM 系列(16 位单芯片实时信号控制器)是英飞凌 XE166 系列全功能单芯片 CMOS 微控制器的一部分。这些器件在指令(MAC 单元)、外设和速度方面扩展了 C166 系列产品的功能和性能。将高 CPU 性能(高达 8000 万指令每秒)与扩展外设功能及增强 IO 能力相结合。经过优化的外设可灵活适配,满足应用要求。这些衍生产品通过 PLL 和内部或外部时钟源进行时钟生成。片上内存模块包括程序闪存、程序 RAM 和数据 RAM。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 微控制器论坛 Microcontroller Service, Support and Training 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系