SAF-XE169FH-200F100L AB 综述 XE169xH 系列(16 位单芯片实时信号控制器)是英飞凌 XE166 系列全功能单芯片 CMOS 微控制器的一部分。这些器件在指令(MAC 单元)、外设和速度方面扩展了 C166 系列产品的功能和性能。将高 CPU 性能(高达 1 亿指令每秒)与扩展外设功能及增强 IO 能力相结合。经过优化的外设可灵活适配,满足应用要求。这些衍生产品通过 PLL 和内部或外部时钟源进行时钟生成。片上内存模块包括程序闪存、程序 RAM 和数据 RAM。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 微控制器论坛 Microcontroller Service, Support and Training 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系