SAK-XC866L-4FRI BC
XC800开发工具和软件
| 企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC800 | 描述 |
|---|---|---|---|
| X | DAvE Bench是一个基于Eclipse的平台,在统一集成开发环境下为英飞凌微控制器提供一整套免费开发工具和支持软件。首次实施支持英飞凌XC800系列即:基于XC800的DAvE Bench |
||
奥腾公司 |
X | TASKING 8051工具套件适用于8051微控制器系列,是一套完整的编程包,包括C编译器、汇编器/链接器和CrossView Pro 调试器(模拟器、ROM 监视器、OCDS),集成于EDE上。 |
|
Hitex |
freeHiTOP XC800 | X | freeHiTOP XC800为向已建立的XC800 8位系列提供的免费嵌入式软件工具链。该套件包括为XC800优化的SDCC C编译器和集成到易于使用的IDE中的HiTOP调试器。 |
IAR Systems |
X | IAR嵌入式工作台EW8051为英飞凌XC800、C800和C500提供了集成开发环境。 |
|
Keil™ (安谋控股公司) |
Professional Developers Kit for 8051 | X | Keil™软件的µ Vision IDE将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
| X | 点击此处查看 |
| 企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC800 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tantino XC800 | X | 这个紧凑的调试接口支持所有运行控制调试工具,如断点、观察点、单步、寄存器和内存视图 |
|
|
|
IC5000 | X | IC5000是一个统一的硬件和软件平台,通过软件更新,可以适应XC800™产品系列的调试或测试工具。 可选的I/O模块增加了生成、监控和跟踪模拟以及数字信号功能。可以测量目标的持续电压、电流和功耗。 |
Keil™ Software |
X | Keil™ Software 的 µ Vision IDE 将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
|
| 基于XC800的OCDS调试器 | X | 基于XC800产品的OCDS-L1 JTAG调试器 |
| 企业名称与网页链接 | 产品名称 | XC800 | 描述 |
|---|---|---|---|
algocraft |
X | WriteNow! 众多系统内编程器是通用的ISP工具,可以以任何给定设备的最大理论速度对八个设备同时进行编程,并且专为生产环境而设计。WriteNow!编程器紧凑,并拥有多功能接口,可以方便、轻松地将其集成到自动测试设备(ATE)以及编程和测试设备中。 |
|
| X | 1600是最终工程设备编程器。在速度、设备支持、易用性和灵活性方面,1600无与伦比。 |
||
| ALL-100通用编程器 (设备清单) | X | ALL-100系列是通用设备编程器。对于时间消耗设备,可以通过USB端口将多达8套的ALL-100连接到PC,以便最大程度进行编程。 |
|
Hitex Development Tools |
X | JTAG Service Flasher 工具用户界面使用方便,可用于闪存内部和外部闪存设备。与PC连接的USB电源连接件 |
|
Hitex Development Tools |
XC800-ProdPro | X | XC800-ProdPro为支持所有XC800衍生品的生产编程器。XC800-ProdPro套件包括一个XC800闪存目标探测器,允许将应用程序图像文件存储到设备中。然后,它可以被设置为以两种方式使用,或者用于独立操作,即当其与目标连接时,自动开始对存储的图像编程。另一种方法是,采用集成的动态链接库通过PC或生产线计算机控制设备。动态链接库功能如下:启动、停止、验证、删除和设置(加载图像文件和设置)。 |
Infineon Technologies AG |
MemTool | X | MemTool是一款免费软件,仅适用于片上 闪存编程。如需下载MemTool,请前往软件下载。 |
ELNEC |
BeeProg+ | X | 具有ISP功能的极快通用48引脚驱动编程器。编程器可以通过LPT或USB接口连接到PC。编程器通过USB将更多的编程器连接到PC来提供多道程序设计可能性。 |
| BeeHive4+ | X | 具有ISP功能的极快通用4x 48-pindrive 并发多道程序设计系统。编程器可以通过USB接口连接到PC。 |
|
Phyton Inc. |
ChipProg – 40 (设备清单) | X | 通用编程器带有40或48引脚零插拔力插座,通过USB端口或者打印机(LPT)端口由电脑控制。 |
| ChipProg – 48 (设备清单) | X | 通用编程器带有40 或48引脚ZIF 插座,通过 USB 端口或者打印机 (LPT) 端口,由电脑控制。 |
|
| ChipProg – ISP (设备清单) | X | 通用编程器带有40 或48-pin ZIF 插座,通过 USB 端口或者打印机(LPT) 端口,由电脑控制。 |
|
SMH Technologies ™ |
FR I 系列 | X | 通用独立系统内编程器,FlashRunner 是第一个专为生产线设计的完整生产系统内编程器。FlashRunner 面向生产环境,可以轻松集成到您的编程系统或自动测试设备(ATE)中,并可以在完全独立模式下工作或由主机系统控制。此外,它还支持当前以及未来的全系列英飞凌微控制器,包括 C166、XC166、XE166、XC800、XC2000、XMC1000、XMC4000,和 TriCore 系列。 |
| FR II 系列 | X | 用于单晶硅生产商的特定系统内编程器,如英飞凌 FR02INF0 |
|
| FR III 系列 | X | 面向研发领域和实验室应用的基本编程器 | |
| FR Quattro | X | FlashRunner Quattro 是一款高度集成的系统内编程器,可同时编程多达八个不同的设备。Flash Runner Quattro 专为编程多 PCB 面板组件而设计。FlashRunner Quattro 由一个托管编程和多路分解模块的主板,以及用于连接到目标系统和主机/ ATE 的各种连接器组成。 |
|
| FR3070A | X | 适用于 Agilent 3070 公用程式卡的系统内编程板 |
|
| FR PXI A3 | X | 世界上首个用于PXI系统,多目标并行编程通道的编程解决方案 |
|
| FR CUBE | X | FlashRunner Cube是一款高度集成的系统内编程器,可同时编程多达八个相同的设备。Flash Runner Cube 专为编程多 PCB 面板组件而设计。 |
|
Xeltek |
SuperPro 5000 (设备清单) | X | Superpro系列编程器可编程IC,如Eprom、Flash和串行ROM、PAL/PLD、MCU等。 |
ZhiYuan |
SmartPRO 5000U | X | SmartPRO 5000U是一款通用设备编程器,分别通过USB2.0和ICP下载线路支持独立芯片编程和在线编程(ICP)。 |
| SmartPRO X8 | X | 支持标准独立芯片编程和在线编程的便携式通用设备编程器。 |
| EUROS | X | EUROS是一个实时操作系统,它考虑了嵌入域的要求: - 极低的内存要求。 除操作系统外,还提供了交叉开发环境EUROSkit和高级语言调试器EUROScope。 |
|
Keil™ Software |
RTX51 TINY | X |
专为单芯片应用而设计的小型实时内核。RTX51小型内核只需要900 字节的代码空间,非常适合那些不需要 RTOS 功能(如消息、信号量和内存池管理)的应用程序。
|
| 企业名称和网页链接 | 产品名称 | XC800 | 描述 |
port GmbH |
CANopen 协议栈 | X | CiA 标准 CiA301 和 CiA302 的完整 CANopen 源代码执行。公司的 CANopen 设计工具支持其它 CiA 设备配置文件。 |
| 产品名称 | XC800 | 版本 | 描述 |
手册与下载 |
|---|---|---|---|---|
DAVE™ Bench |
X | 查看下载链接 | 易用的工具链 DAvE™ Bench是一个基于Eclipse的平台,为英飞凌微控制器提供一整套免费且易于使用的开发工具和支持软件。在此版本中,DAVE™ Bench支持所有XC800衍生品,包括改进的Eclipses CDT IDE、免费的SDCC编译器、简单界面DAVE™、闪存加载程序、调试器和具有全面协议和示波器功能的UART终端程序。 |
|
| FLOAD | X | v4.7 / v5.3.4 | FLOAD是一款免费软件程序,在PC上运行,将十六进制代码下载到英飞凌XC800微控制器中,该微控制器具有可编程非易失单片存储器(OTP、Flash、EEPROM)或易失存储器(XRAM)。它能够通过不同类型的引导装入程序(BSLs),即UART、CAN和LIN,通过JTAG/DAS以及RS485对XC800设备进行编程。 |
|
| MemTool V4 | X | v4.7.3 | MemTool 是一款免费软件,适用于片上闪存编程。MemTool V4 支持 XC800、XC166、XE166、XC2000、TriCore ™、XMC4000 系列和 XMC1000 系列。此版本还支持通过 UART 引导加载器对 XMC4000 和 XMC1000 进行编程。 |
下载包含安装程序和发行说明的 exe 文件: MemTool v4.7.3 exe 下载 |
| U-SPY | X | v2.0.2 | U-SPY软件允许用户:
|
U-SPY v2.0.2压缩包下载 (1,7 MB) |
| XC800 SDCC | X | v2.5.4 B4 R1.6 | XC800 SDCC 【小型设备C编译器】是一个所谓的开放式软件编译器工具链,可用于XC800相关的嵌入式开发应用。支持的微控制器:XC866、XC886/888注:该旧版本仅支持旧设备,新设备请使用包括较新版本SDCC的DAVE™ Bench。 |
SDCC_XC800_2.5.4B4_R1.6_Setup.zip |
什么是类型 B?
IEC60730附录H标准
IEC60730附录H标准文件电子控制要求。它包含详细的测试和诊断方法,以确保家用电器嵌入式控制硬件和软件的安全运行。
IEC60730 附录 H 有3种软件分类,用于自动电子控制:
- A类 - 不适用于设备安全软件。示例:
湿度控制、照明控制、定时器。 - B类 - 旨在防止受控设备的不安全操作。
示例:洗衣设备的热切断和门锁。 - C类 - 旨在防止特殊危险,如受控设备的爆炸。
示例:自动燃烧器控制器、燃气控制干燥器。
对于微控制器,IEC60730 附录 H 解释了测试和诊断方法的细节,以确保家用电器嵌入式控制硬件和软件的安全运行。
为什么选择类型 B?
从2007年10月起,在欧洲销售的家用电器必须符合 IEC60730 标准。B 类适用于大多数家用电器,例如:炊具、洗碗机、冰箱、烘干机、布垫圈、风扇......
英飞凌如何支持 B 类?
对于 XMC 系列和 XC800 系列,英飞凌提供了软件库程序,可用于微控制器内部监控功能和自诊断。
此外,此软件库例程符合 B 类标准的要求,并且已经获得 VDE(参考编号5007865-9999-0001 / 112626)的批准。
有哪些客户益处?
微控制器的安全特性具有显著的竞争优势。特别是,嵌入式闪存模块具有硬件纠错 (ECC),而且在不需要耗时 CRC 存储器检查例程时可以进行不变的内存测试。ECC 可以校正单比特错误,并且可以在每次闪存访问时向应用程序发送此类事件。这样可以提高 CPU 性能,释放内存空间,让用户软件变得更容易、更安全。
微控制器具有先进的时钟监控功能。具有片上振荡器和PLL的时钟控制可以检测时钟故障,例如失锁或双频和半频。如果发生时钟故障,系统会自动进入安全状态,并将信号发送到事件应用程序。
这些特征让应用更加安全,无需额外的成本和开销。
如何实施?
专用软件库提供自检程序,用户可以在系统启动时或在系统运行时定期调用。
向用户提供软件库快速启动分步测试的指南。
所有最新的 DIP 都可在 "工具和软件 "/ "开发工具 "表格的相关产品网页上免费下载。
| 企业名称和网页链接 | 产品名称 | 描述 |
|---|---|---|
DAVE™(第2版) - 传统之家 |
DAVE™(第2版) - 传统 | DAVE™ 第2版是英飞凌科技公司成熟的数字应用工程师,支持 XC800、C166、XC166、XE166、XC2000 和 TriCore AUDO 系列。 |